ZHCU761 April 2021
WDI 为看门狗功能的输入引脚,WD_RESET 为复位输出。WDI 引脚需要在特定的时间窗口内发生脉冲,以避免看门狗过期。最小脉冲宽度为 100μs。看门狗过期时总是会在 WD_RESET 输出处产生复位脉冲,否则看门狗过期后的器件行为是可编程的。
长时间开放期、闭合期和开放期可独立编程。当长时间开放或开放窗口在收到 WDI 输入之前过期时,看门狗进入 WD 复位状态。此外,当在闭合窗口期间收到 WDI 时,看门狗进入 WD 复位状态。长时间开放期可以通过 I2C 写入 WD_CTRL_1 或 WD_CTRL_2 寄存器来延长。