ZHCU761 April   2021

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LP8770
        1. 2.3.1.1 安全功能
          1. 2.3.1.1.1 窗口看门狗
          2. 2.3.1.1.2 电压监控
      2. 2.3.2 AWR1843/xWR6843 毫米波传感器解决方案
    4. 2.4 系统设计
      1. 2.4.1 硬件方框图
      2. 2.4.2 软件组件
        1. 2.4.2.1 次级引导加载程序 (SBL)
        2. 2.4.2.2 mmWaveLink API
        3. 2.4.2.3 毫米波安全诊断库 (SDL)
        4. 2.4.2.4 毫米波 SDK 软件方框图
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5关于作者

硬件、软件、测试要求和测试结果

需要的硬件和软件

德州仪器 (TI) 的 AWR1843BOOST、xWR6843ISK 是面向 AWR1843 和 xWR6843 毫米波传感器件的易用型评估板。

毫米波诊断和监控应用在 AWR1843/xWR6843 EVM 上运行,并将测试状态发送至通过 USB 与 EVM 相连的 PC。

硬件

AWR1843、xWR6843 核心设计包括:

  • AWR1843 器件:具有集成 DSP 的单芯片 77GHz 雷达器件
  • xWR6843 器件:具有集成 DSP 的单芯片 60GHz 雷达器件
  • 使用低压降线性稳压器 (LDO) 和电源管理集成电路 (PMIC) 直流/直流电源(TPS7A88、TPS7A8101-Q1 和 LP87524B-Q1)的电源管理网络
  • EVM 还托管一个器件,帮助进行借助 PC 并通过 USB 链路进行的板载仿真和 UART 仿真

软件

关联的软件托管在 TI-Rex 上

有关软件安装和执行步骤,请参阅同一软件包中提供的入门文档。