ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢

相位噪声测量结果

TIDA-010191 时钟板 LMX2615-SP 器件展示了几乎相同的结果,因为板上的两个器件是相同的。表 4-1 展示了在时钟板中各种时钟频率下测得的 LMX2615-SP 相位噪声性能。图 4-5 至图 4-7 展示了测得的相位噪声图。

表 4-1 测得的相位噪声
输出频率 (GHz) 条件 LMX2615-SP 数据表相位噪声 (dBc/Hz) TIDA-010191 测量的相位噪声 (dBc/Hz)
3.5 10kHz 偏移 -111.5 -112.2
100kHz 偏移 -115.3 -114.4
1MHz 偏移 -121.9 -120.6
10MHz 偏移 -146.3 -146.7
40MHz 偏移 -150.9 -151.5
9.0 10kHz 偏移 -104.9 –110
100kHz 偏移 -111.4 -111.8
1MHz 偏移 -121.9 -122.3
10MHz 偏移 -146 -147
40MHz 偏移 -153 -154
15.0 10kHz 偏移 -100.8 -106.1
100kHz 偏移 -107.2 -107.7
1MHz 偏移 -114.3 –114
10MHz 偏移 -140.4 -140.8
40MHz 偏移 -151 -149
GUID-20221202-SS0I-LVB5-B1C6-5DXBWT9LK25V-low.png图 4-5 7GHz 载波频率下的相位噪声
GUID-20221202-SS0I-ZJHZ-SL9S-TXNZTQ2VCPZS-low.png图 4-6 9GHz 载波频率下的相位噪声
GUID-20221202-SS0I-SW1N-BVTS-TC9J8XB7RQ9K-low.png图 4-7 15GHz 载波频率下的相位噪声