TIDA-010191 时钟板包括 FTDI 器件,该器件需要进行一次编程,才能支持软件 GUI。FTDI 实用程序 FT-prog 可从网站上安装。产品描述设置为 TIDA01019x,如图 3-4 所示。
时钟板器件由 HSDC TIDA01019x GUI 编程,该软件可从 TIDA-010191 工具页面下载。
所有器件均通过在“Low Level View”页面中加载配置文件来配置。
- 要测量 LMX2615-SP 相位噪声,请配置以下各项:
- 通过 Wenzel 源提供的 100MHz 外部基准
- LMX2615-SP 器件通过 CDCLVP111-SP 获取基准。LMX2615-SP 针对 100MHz 基准和 200MHz 相位检测器频率在各种频率下进行编程,可测量相位噪声
- 要测量时钟偏斜,请配置以下各项:
- LMK61E2 编程为 100MHz。在“Low Level View”页面中配置文件
- LMK04832-SP 编程为采用 100MHz 基准和单 PLL 模式,用于生成 20MHz SYSREF 频率,并为两个 LMX2615-SP 器件提供 SYSREFREQ 和 SYNC 信号
- 两个 LMX2615-SP 器件都使用常用配置文件以 100MHz 相位检测器频率进行编程,并以中继器模式从两个器件的 20MHz SYSREFOUT (RFoutB) 生成 3.2GHz RFoutA 和 SYSREF
- 要测量 ADC12DJ3200-SP SNR 和多个 ADC EVM 之间的偏斜,请配置以下各项:
- LMK61E2 编程为 100MHz。在“Low Level View”页面中配置文件
- LMK61E2_100M.cfg
- LMK61E2_EEPROM_Write.cfg
- LMK04832-SP 编程为采用 100MHz 基准和单 PLL 模式,用于生成 20MHz SYSREF 频率,并为两个 LMX2615-SP 器件提供 SYSREFREQ 和 SYNC 信号。该器件还为 TSW14J57 采集卡生成 FPGA 时钟和 FPGA SYSREF
- 加载 LMK04832-SP_160MFCLK_20MSYSREF_100MREF.cfg
- 两个 LMX2615-SP 器件都使用常用配置文件以 100MHz 相位检测器频率进行编程,并以中继器模式从两个器件的 20MHz SYSREFOUT (RFoutB) 生成 3.2GHz RFoutA 和 SYSREF
- LMX2615-SP_AB_3.2G_100MREF_SYSREF_Repeater.cfg