ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢
耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器

RHA LDO 产品系列中有两款专为此应用设计的器件:TPS7A4501-SP 和 TPS7H1101-SP。

在这两款器件中,TPS7A4501-SP 具有较小的电流能力(即 0.75A),但该器件提供了更好的电源纹波抑制性能。对于功耗较低且需要干净电源的器件,此设计中使用 TPS7A4501-SP 作为其稳压器。LMH5401-SP 全差分放大器通过该路径供电,并用作时钟缓冲器,而干净的电源会减少增加的时钟抖动。

TPS7H1101-SP 为时钟合成器 LMX2615-SP 的 3.3V 电源轨、中央时钟分配和抖动消除器电路 LMK04832-SP、CDCLVP111-SP 以及时钟端接电阻器网络供电。选择传输 3A 电流时,所需的电流超出 TPS7A4501-SP 和 TPS7H1101-SP 的能力。节 2.3.3.2.3.1 和节 2.3.3.2.3.2 给出了这两个 LDO 对应的计算方法。