ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢

ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列

TI.com 下载 ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI,以便对 ADC12DJ3200EVMCVAL 进行编程。ADC12DJ3200-SP 和 LMK04832-SP 是在 ADC12DJ3200EVMCVAL 中配置用于 SNR 测量的器件,如图 3-6 所示。LMK04832 在分配模式下针对 CLKin1 驱动进行了编程,可直接配置 SYSREF。ADC12DJ3200EVMCVAL 进入 JMODE3 模式,以便在器件的全奈奎斯特区域内采用双通道模式工作。EVM 设置为外部时钟源选择模式,采样频率为 3200MSPS,并在 ADC12DJ3200EVM-CVAL 的“Low Level View”页面中加载配置文件。

从 HSDC TIDA01019x GUI 软件文件夹获取用于 ADC12DJ3200EVM-CVAL 同步测量的更新版 ADC12DJ3200EVM-CVAL 配置文件。

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HSDC TIDA01019x GUI\Configuration Files\ ADC12DJ3200EVM-CVAL GUI files

使用以下编程序列来在时钟板程序之后进行 ADC EVM 配置:

  1. 加载 ADCEVM_LMK04832_CLKin1_SYSREF_bypass.cfg
  2. 加载 ADC12DJxx00_JMODE3_SRC_EN.cfg
  3. 在 HSDC TIDA01019x GUI 中加载 LMK_LMX_SYSREF_OFF.cfg
  4. 加载 ADC12DJxx00_JMODE3_SRC_clear.cfg

GUID-20221202-SS0I-CV60-LFCG-CQD51CCVRSVX-low.png图 3-6 ADC12DJ3200 EVM 编程