ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢

多种 JESD204B 同步要求

在 JESD204B 系统环境中,从 JESD204B TX 块到 RX 块的数据传输以多帧的形式进行。这些多帧与本地多帧时钟 (LMFC) 的边沿对齐,LMFC 位于 JESD204B RX 和 TX 块内部。在需要确定性延迟和多器件同步的应用中,LMFC 的概念和相关的对齐要求至关重要。为了实现确定性延迟和/或多器件同步,需要确保 JESD204B 系统环境中每个 JESD204B 器件的 LMFC 对齐。每个 JESD204B 器件的 LMFC 通过 SYSREF 信号对齐,而 SYSREF 信号是从整个 JESD204B 系统的公共源全局生成的。在系统中所有器件的 LMFC 对齐后,各个器件将同步,并且数据传输会以相同的速率同时进行。图 2-2 展示了多个 JESD204B 器件同步的典型设置。时钟源的这种同步需要:

  1. 相位对齐器件时钟,每个 ADC12DJ3200-SP 器件上的采样时钟 (DCLK)
  2. 到每个 DCLK 的同相 SYSREF,可满足 ADC 的 SYSREF 设置和保持时间
  3. 同相 FPGA CLK 和 FPGA SYSREF,如果系统中使用多个 FPGA

在此设计中,ADC12DJ3200-SP 以 3.2GHz 的最高采样时钟在 JMODE3 中运行。根据 ADC12DJ3200-SP 数据表计算,所需的 FPGA 时钟为 160MHz,SYSREF 频率为 20MHz。这些数据均由建议的时钟设计 TIDA-010191 生成。

GUID-20221202-SS0I-JZSD-FDF1-MMVPPT41QRGP-low.svg图 2-2 多个 JESD204B 和 JESD204C 器件同步的典型设置