ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢
耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器

为了向所有 3.3V 器件提供精确电源,这里使用一个降压转换器作为前置稳压器。这会通过降低压降电压来减少 LDO 中的发热。高度降噪的时钟生成需要低噪声电源,而级联降压转换器和 LDO 或一组 LDO 能够提供此功能。

转换器设计规范:

  • VIN = 5V
  • VOUT = 3.8 V
  • Ioutmax = 4A
  • Fsw = 500kHz
  • RTOP = 10kΩ,RBOT = 2.64kΩ
方程式 6. RBOTTOM = VREF / (VOUT – VREF) × RTOP

其中

  • VREF = 0.804 V
  • VOUT = 3.8 V
  • RTOP = 10kΩ
  • RBOTTOM = 2.683kΩ
  • 标准值 = 2.64kΩ
GUID-20221202-SS0I-3X1W-5N8C-7GJTGSHH7LVJ-low.svg图 2-15 降压前置稳压器

补偿值是在 WEBENCH® Power Designer 中确定的,并通过 TINA-TI 中的平均模型进行了仿真验证。

GUID-20221202-SS0I-H0KB-VFP2-6LMGFBCVRVLP-low.svg图 2-16 TPS50601A 降压稳压器的仿真平台

图 2-17 展示了仿真产生的相位裕度为 57.86°。

GUID-20221202-SS0I-FF5Q-8JVJ-T75PQRPCL649-low.svg图 2-17 带有所选无源器件时 TPS50601A 的相位和增益

使用 TPS50601A-SP 耐辐射 3V 至 7V 输入电压、6A 同步降压转换器 数据表中用于讨论频率补偿小信号模型 部分中的公式,根据所需的规格重新计算器件环路补偿元件值。