DLP LightCrafter Display 230NP EVM 由两个主要部分组成:
- DLPDLCR230NPEVM 格式器板
- 带 LED 接头、柔性电缆和机械设置的引擎
格式器板包含用于电源的连接器、用于风扇的连接器,以及 Raspberry Pi 带式电缆连接器。它还包含保护电路,用于在电路板未连接风扇时阻止 DLP 芯片组上电。这也适用于连接松开或风扇线缆断开的情况。
图 3-4 显示了 DLPDLCR230NPEVM 格式器板及主要连接:
该光源引擎包含 LED 连接器和柔性电缆,用于通过 J500 连接到底部上的格式器板。图 3-5 显示了光学引擎连接。
DLPDLCR230NPEVM 格式器板安装在机械底座顶部。必须始终连接风扇电缆,以确保风扇线缆正确连接到 PCB。图 3-6 显示了安装在机械组件上并已连接所有电缆的格式器板。
确保柔性电缆、风扇和 LED 电缆牢固地连接到 DLP LightCrafter Display 230NPEVM 格式器板,然后再打开该板。