对于所有具有开关电源的芯片,布局都是设计中的重要一步,尤其是在具有高峰值电流和高开关频率的情况下。如果设计布局时不够仔细,稳压器可能会出现稳定性问题和 EMI 问题。因此,对于主电流路径和电源接地轨迹,应使用宽而短的迹线。输入电容器、输出电容器和电感器应放置在尽可能靠近 IC 的位置。
图 2-4 显示了关键器件尽可能靠近所连引脚放置的布局示例。下面列出了推荐的组件:
R1
是 RLIM 并通过宽迹线(低电阻)连接到系统接地。引脚 5 处的模拟接地应当星形连接至 RLIM 连接系统接地的位置。虽然这个迹线不太重要(数十 mA),但还是应该使用低欧姆值的宽迹线。
L1
是 VLED 的大电感器,它通过两条宽迹线连接到引脚
C4
是 VLED 的去耦电容器,它们应尽可能靠近该器件放置并进行接地连接。
L3/C20
是用于 VCORE BUCK 的组件。L3 靠近该引脚放置并通过宽迹线连接到该器件。C20 会直接放在该电感器的旁边并连接到 PGND 引脚
L2
此电感器是 DMD 重置调节器的一部分,也会尽可能靠近 DLPA2005 放置并使用宽 PCB 迹线。