ZHCU749 November 2020
智能家居 是一种广泛的产品和服务类别,其中的各种家庭设备可以实现自动化和互连,例如照明、恒温器、电器和娱乐设备。
为基于 DLP Pico™ 技术的家居设备提供智能显示器可带来许多优势,例如提供交互式、自适应和可重新配置的界面,以代替几乎家中所有房间内的按钮、平板电脑、LCD 面板和机械旋钮。基于 DLP 技术的智能显示器以小巧外形提供亮度、分辨率、低功耗、透射比和交互性这些方面的优势。
若要进一步了解采用 DLP 技术的智能家居显示器,请参阅白皮书适用于智能家居应用的 TI DLP Pico 技术。
DLP 特性 | 设计优点 |
---|---|
在几乎任何表面上显示任何形状 | 使用 DLP 芯片的智能显示可以在家中现有的表面上直接进行投影,可以随时提供便捷信息。 |
按需显示 | 智能家居投影可以即时提供显示,无需始终呈现显示面板。此外,DLP Pico 技术支持可隐藏或可集成至现有家居设备的小型光学模块设计。 |
高光学效率 | 数字微镜器件 (DMD) 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持高亮度高功效的紧凑型智能家居显示系统。 |
高分辨率 | DLP Pico DMD 支持高分辨率投影图像,分辨率可高达全高清 1080p。 |
可兼容固态照明 | DLP 芯片可与 LED 和激光等固态照明兼容,这些固态照明可进一步实现紧凑尺寸和较长的照明寿命。 |