ZHCU749 November 2020
FPGA 至 DDR3L SDRAM 接口基于 533MHz DDR 时钟速率。图 2-3 中显示了 Xilinx Zynq FPGA (XC7Z020-1CLG484I4493) 至超低功耗微控制器 DDR3 SDRAM (MT41K64M16TW-107 IT) 的接口图,而表 2-4 中定义了推荐的接口布局指南。
图 2-3 FPGA-DDR3L 接口| 网络名 | 最小迹线延迟 (ps) | 最大迹线延迟 (ps) | 迹线阻抗 (Ω) |
|---|---|---|---|
| DDR_A(12:0) | 175 | 225 | 40 |
| DDR_BA(2:0) | 175 | 225 | 40 |
| DDR_CAS_B | 175 | 225 | 40 |
| DDR_CKE | 150 | 175 | 40 |
| DDR_CS_B | 175 | 225 | 40 |
| DDR_DRST_B | 175 | 225 | 40 |
| DDR_ODT | 175 | 225 | 40 |
| DDR_RAS_B | 175 | 225 | 40 |
| DDR_WE_B | 150 | 175 | 40 |
| DDR_CK(P,N) | 208 | 212 | 80 差动 |
| DDR_DQS_P0、DDR_DQS_N0 | 180 | 190 | 40 |
| DDR_DM0 | 180 | 200 | 40 |
| DDR_DQ(7:0) | 180 | 200 | 40 |
| DDR_DQS_P1、DDR_DQS_N1 | 180 | 190 | 40 |
| DDR_DM1 | 180 | 200 | 40 |
| DDR_DQ(15:8) | 180 | 200 | 40 |
PCB 布线最佳做法: