ZHCU749 November 2020
移动投影仪可用作便携式大屏幕显示器,适用于任何具有视频输出功能的设备,例如笔记本电脑、智能手机、平板电脑和游戏机。此类投影仪提供了一种简便轻型的方式,让用户能够在各种条件下借助大屏幕播放色彩绚丽的视频。
移动智能电视产品整合了三种出色技术:无线连接、视频内容流和 Pico 投影。移动智能电视可以无线传输互联网内容并将其投射到几乎任何表面上。若要进一步了解移动智能电视和移动投影仪,请访问 DLP Pico 应用门户。
| DLP 特性 | 设计优点 |
|---|---|
| 高光学效率 | DMD 包含具有高度反射性的偏振无关型铝制微镜,可支持高亮度高功效的显示产品。 |
| 小尺寸,高分辨率 | 微镜小至 5.4µm,因此 DLP Pico 芯片可提供高达 1080p 的分辨率,同时实现极其紧凑的投影设计。 |
| 高对比度 | 采用 DLP Pico 芯片设计的光学模块可实现超过 1000:1 的全开/全关对比度,具体取决于系统设计。对比度越高,色彩就越生动,黑色就越浓。 |
| 成熟的生态系统 | 经验丰富的光学模块制造商拥有成熟的全球生态系统,可简化设计过程,并可帮助开发人员利用已投入生产的现有即用型光学引擎更快地将产品推入市场。 |