本节假设采用默认的 DLPDLCR230NPEVM 设计:
- 如果拥有 Raspberry Pi,则继续将 DLPDLCR230NPEVM 连接到 Raspberry Pi。确保已按照 DLPDLCR230NPEVM 用户指南中所述设置了 Raspberry Pi。如果目前不需要 Raspberry Pi,则继续完成步骤 2。
- 向 JPWR1 连接器施加外部直流电源(5V 直流),以便为 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 加电。D_P5V LED 将会指示已为该系统施加 5V 直流电源。
外部电源要求: - 标称输出电压:5VDC
- 最小输出电流:3A;最大输出电流:4A
- 效率等级:VI
注意:TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源。
- 在施加 5V 直流电源并插接风扇后,该系统会自动将 Proj-ON 拉高。如果未插接风扇或连接存在松动,则 Proj-ON 不会被拉高。DLPDLCR230NPEVM 内置输入电压监测器,如果输入电压在工作期间因为任何原因而降至约 4.65V 以下,该监测器会拉低 Proj-ON。
- 打开 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 之后,投影仪会默认显示 DLP 标识,后跟一个 LightCrafter Display 测试图案图像。D_HOST_IRQ 将熄灭,以指示 DLPC3436 启动成功。D_DONE 和 D_INIT_B 将点亮,以指示 FPGA 启动成功。
- 可以在光学引擎上手动调节图像的焦点。
- 在通过 USB Type C 电缆为 Raspberry Pi 供电之前,确保已按照 DLPDLCR230NPEVM 用户指南中所述正确配置 Raspberry Pi。
- 在连接 Raspberry Pi 的情况下断电:
- 在未连接 Raspberry Pi 的情况下断电:只需拔下电源线即可关闭投影仪。EVM 上的电压监测器将检测到输入电压降至 4.65V 以下并自动将 Proj-ON 拉低。
DLP LightCrafter Display 230NP EVM 上有五个 LED 指示灯,表 3-1 中定义了这些指示灯:
表 3-1 DLP®LightCrafter™ Display 230NP EVM 上的 LED| LED 参考 | 信号指示 | 说明 |
|---|
| D_HOST_IRQ | HOST_IRQ | 在 DLPC3436 启动期间点亮,并在投影仪运行时熄灭。指示 DLPC3436 启动已完成并准备好接收命令 |
| D_PROJ_ON | PROJ_ON | PROJ_ON 信号为高电平 |
| D_INIT_B | INT_B | 当 FPGA 初始化完成时点亮。熄灭表示 FPGA 处于复位状态或发生配置错误。 |
| D_DONE | DONE | 当 FPGA 配置完成时亮起。 |
| D_P5V | P5V | 已施加 5V 输入电压 |
表 3-2 中定义了 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 上的连接器:
表 3-2 格式器板上已安装的连接器| 已安装的连接器和接头 | 说明 |
|---|
| JPWR1 | 用于 5V 外部电源接口的连接器 |
| J1 | 用于光学引擎柔性电缆的连接器。 |
| J2 | 用于 Raspberry Pi 电缆的连接器(40 引脚) |
| J3 | 用于 FPD Link 接口的连接器(41 引脚,默认未安装) |
| J4 | 用于 5V 散热风扇的连接器 |
| J500 | 用于 DMD 接口柔性电缆的连接器 |
| J501 | 用于绿色 LED 电缆的连接器 |
| J502 | 用于红色 LED 电缆的连接器 |
| J503 | 用于蓝色 LED 电缆的连接器 |