ZHCU742 October 2020
过压切断模式通过将 J3 连接器短接在一起而实现。这样做会使 OV 引脚连接至电阻分压器,而后者连接至背对背 N 沟道 MOSFET 之间的电压。
图 3-1 显示了输入电压达到约 18.2V(对应于由电阻分压器设置的阈值)时输出关闭。当 OV 比较器检测到过压时,HGATE 将关闭,将输入与输出断开。输出电压将保持在低电平,直到该比较器检测到输入电压低于所选阈值。