ZHCU742 October   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 理想二极管设计概述
      2. 2.2.2 电流感测放大器设计概述
      3. 2.2.3 或门设计概述
      4. 2.2.4 MOSFET 选型
        1. 2.2.4.1 阻断 MOSFET
        2. 2.2.4.2 热插拔 MOSFET
      5. 2.2.5 TVS 输入二极管选择
      6. 2.2.6 浪涌电流
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LM74810-Q1
      2. 2.3.2 INA302-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门
      2. 3.1.2 测试和结果
        1. 3.1.2.1 过压保护切断模式
        2. 3.1.2.2 过压保护钳位模式
        3. 3.1.2.3 ISO7637-2 脉冲 1
        4. 3.1.2.4 过流保护
        5. 3.1.2.5 负载突降
        6. 3.1.2.6 冷开机、热启动和冷启动
          1. 3.1.2.6.1 冷开机
          2. 3.1.2.6.2 热启动
          3. 3.1.2.6.3 冷启动
        7. 3.1.2.7 待机电流
        8. 3.1.2.8 电流感测精度
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

ISO7637-2 脉冲 1

在 ISO7637-2 脉冲 1 测试过程中会将电池连接断开,其中,电压将降至零伏,然后降至 -100V。图 3-3 显示了所执行测试的典型波形及参数。LM74810 应避免反向电流,并避免输出电压变为负值,从而保护电路的其余部分。适当选择 TVS 对于测试非常重要,可确保负电压钳位在 LM74810 阴极到阳极的 85V 最大工作电压范围内,并且不超过 MOSFET 的 60V。

  • Us:100 V
  • 上升时间 tr:1 us
  • 输出电阻:10Ω
  • 脉冲宽度 td:2 ms
  • T2:200 ms
GUID-20200710-SS0I-FJ5Z-CCMW-KR0R5FQWRJ02-low.gif图 3-3 ISO7637-2 脉冲 1
GUID-20200710-SS0I-7VVR-BBRP-F7PFTZPBTBC1-low.png图 3-4 ISO7637-2 脉冲 1 测试

如 图 3-4 所示,黄色迹线表示输入电压,它变为负值,TVS 二极管将输入钳位在大约 -45V。蓝色迹线表示输出,它将降低;绿色迹线表示传输到电子负载的输出电流,它会继续吸收电流,直到输出变为 0V。粉色迹线表示 INA302 输出。