ZHCU742 October   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 理想二极管设计概述
      2. 2.2.2 电流感测放大器设计概述
      3. 2.2.3 或门设计概述
      4. 2.2.4 MOSFET 选型
        1. 2.2.4.1 阻断 MOSFET
        2. 2.2.4.2 热插拔 MOSFET
      5. 2.2.5 TVS 输入二极管选择
      6. 2.2.6 浪涌电流
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LM74810-Q1
      2. 2.3.2 INA302-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门
      2. 3.1.2 测试和结果
        1. 3.1.2.1 过压保护切断模式
        2. 3.1.2.2 过压保护钳位模式
        3. 3.1.2.3 ISO7637-2 脉冲 1
        4. 3.1.2.4 过流保护
        5. 3.1.2.5 负载突降
        6. 3.1.2.6 冷开机、热启动和冷启动
          1. 3.1.2.6.1 冷开机
          2. 3.1.2.6.2 热启动
          3. 3.1.2.6.3 冷启动
        7. 3.1.2.7 待机电流
        8. 3.1.2.8 电流感测精度
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

TVS 输入二极管选择

12V 电池系统的 TVS 的击穿电压应高于 24V 快速启动电压和 35V 抑制负载突降电压,同时低于 LM74810-Q1 器件的 65V 最大额定电压。出现负电压时,TVS 二极管击穿电压应高于电池反向连接时的电压,并且负钳位电压不应超过 Q1 MOSFET 两端的电压。本设计使用 SMBJ36CA 提供所需的击穿电压和钳位电压以提供适当保护,并且足以适用于 ISO 7637-2 脉冲 1。