ZHCU742 October   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 理想二极管设计概述
      2. 2.2.2 电流感测放大器设计概述
      3. 2.2.3 或门设计概述
      4. 2.2.4 MOSFET 选型
        1. 2.2.4.1 阻断 MOSFET
        2. 2.2.4.2 热插拔 MOSFET
      5. 2.2.5 TVS 输入二极管选择
      6. 2.2.6 浪涌电流
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LM74810-Q1
      2. 2.3.2 INA302-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门
      2. 3.1.2 测试和结果
        1. 3.1.2.1 过压保护切断模式
        2. 3.1.2.2 过压保护钳位模式
        3. 3.1.2.3 ISO7637-2 脉冲 1
        4. 3.1.2.4 过流保护
        5. 3.1.2.5 负载突降
        6. 3.1.2.6 冷开机、热启动和冷启动
          1. 3.1.2.6.1 冷开机
          2. 3.1.2.6.2 热启动
          3. 3.1.2.6.3 冷启动
        7. 3.1.2.7 待机电流
        8. 3.1.2.8 电流感测精度
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

INA302-Q1

INA302-Q1 和 INA303-Q1 (INA30x-Q1) 器件具有一个高共模、双向、电流感测放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。将 INA302-Q1 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303-Q1 比较器在窗口配置中被配置为响应过流和欠流状况。这些器件使用外部限位设置电阻器,使每个比较器设置都具有可调限位阈值范围。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 +36V 共模电压范围内测量差动电压信号。此外,这些器件还将承受高达 40V 的共模电压。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1 µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2 µs 至 10s 之间。

这些器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗的最大电源电流为 950 µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的扩展级额定工作温度范围,并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。

GUID-08E1621D-A968-4019-A951-3E29ACE7CEE9-low.gif图 2-7 INA302-Q1 方框图