ZHCU742 October 2020
选择阻断 MOSFET 时需要考虑电气参数,包括流过体二极管的最大源电流和器件的 Rdson。
选择 MOSFET 以及 TVS 二极管时应考虑以下事项:确保在汽车瞬态事件以及任何预期故障状况下不会超越 MOSFET 的阈值。对于本设计,搭配使用了 60V MOSFET 和单个双向 TVS 器件。所选的 MOSFET 具有 ±20V 的电压范围以实现安全运行,当施加 LM74810-Q1 提供的最大 14V 电压时,该 MOSFET 可在导通损耗情况下发挥作用,并通过理想二极管控制器提供反向电流保护。因此,LM74810 数据表给出了基于标称工作电流的 MOSFET 选择范围指南。

上面提供的范围起到指导作用,同时要牢记基于预期功耗的 MOSFET 耐热性。