ZHCU742 October 2020
过流保护测试主要包括确保 INA302 对电流的增加做出适当响应,并在发生过流事件时使电流感测放大器关断 LM74810。如 2.1.1 节所述,INA302 可在锁存模式或透明模式下运行。在锁存模式下执行了 图 3-5 和 图 3-6 中所示的测试。
图 3-5 正常瞬态电流如 图 3-5 所示,红色迹线表示电流输出,它显示了电流从 15A 提高到 50A 并持续了 100 ms。过流阈值设置为 60A,因此 EN 引脚在正常瞬态运行中保持在高电平。
图 3-6 锁存模式过流保护如 图 3-6 所示,红色迹线表示传输到电子负载的电流输出,该输出发生了 62A 的瞬态并持续了 100ms。如果瞬态持续时间超过约 100 µs,62A 瞬态将触发过流保护。绿色迹线(即使能信号)在故障状况期间拉至低电平,并将保持低电平,直到切换 INA302 LATCH 引脚以清除该故障。将使能信号拉至低电平将会关断 MOSFET,使输出与输入断开,导致输出电压降低。