ZHCU742 October   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 理想二极管设计概述
      2. 2.2.2 电流感测放大器设计概述
      3. 2.2.3 或门设计概述
      4. 2.2.4 MOSFET 选型
        1. 2.2.4.1 阻断 MOSFET
        2. 2.2.4.2 热插拔 MOSFET
      5. 2.2.5 TVS 输入二极管选择
      6. 2.2.6 浪涌电流
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LM74810-Q1
      2. 2.3.2 INA302-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门
      2. 3.1.2 测试和结果
        1. 3.1.2.1 过压保护切断模式
        2. 3.1.2.2 过压保护钳位模式
        3. 3.1.2.3 ISO7637-2 脉冲 1
        4. 3.1.2.4 过流保护
        5. 3.1.2.5 负载突降
        6. 3.1.2.6 冷开机、热启动和冷启动
          1. 3.1.2.6.1 冷开机
          2. 3.1.2.6.2 热启动
          3. 3.1.2.6.3 冷启动
        7. 3.1.2.7 待机电流
        8. 3.1.2.8 电流感测精度
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

电流感测放大器设计概述

INA302-Q1 采用一个高共模电流感测放大器和两个高速比较器。这两个高速比较器具有可调的过流阈值,它们彼此独立,从而能够检测超出范围的电流。比较器 1 的响应时间小于 1 µs,而比较器 2 的警报响应时间通过延迟引脚上的外部电容器进行设置,范围介于 2 µs 至 10s 之间。Equation1 为基于所选电容值确定比较器 2 的延迟响应提供了一种方法。典型值分别为 1.22V 和 5 µA。

本设计的默认值为 470 pF,得到的响应时间大约为 117 µs。根据 LATCH 引脚是被拉高还是拉低,INA302 有两种模式可用于比较器。当 LATCH 引脚为低电平时,INA302 处于透明模式,在这种模式下,ALERT 引脚将跟踪在输入端感测到的电流。因此,如果电流降至过流阈值以下,ALERT 引脚将恢复正常。当 LATCH 引脚被拉高时,INA302 处于锁存模式,一旦检测到过流,ALERT 引脚将发出过流信号,直到切换 LATCH 引脚以重置 ALERT 引脚。锁存模式适用于可以将 LATCH 引脚切换至低电平至少 100 ns 的 MCU。

Equation1. GUID-20200710-SS0I-LMF5-FSVJ-SRGN8RBFZSLD-low.gif

Equation2 提供了一种方法,若要获得所需的电流阈值,可使用此方法来确定 LIMIT 引脚所需的电阻值。使用的 INA302A2 器件的增益值为 50 V/V,典型值为 80 µA。本设计具有一个默认为 1 mΩ 的电流感测电阻,LIMIT1 和 LIMIT2 引脚的值均为 37.4 KΩ,可以得到大约 60A 的电流。

Equation2. GUID-20200710-SS0I-RB3S-P6PL-VFNV42KMBSZB-low.gif
GUID-20200710-SS0I-GNVJ-XXCD-BM81WQFJZJM1-low.png图 2-5 TIDA-020040 设计 J2 连接器.