ZHCU742 October   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   应用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 理想二极管设计概述
      2. 2.2.2 电流感测放大器设计概述
      3. 2.2.3 或门设计概述
      4. 2.2.4 MOSFET 选型
        1. 2.2.4.1 阻断 MOSFET
        2. 2.2.4.2 热插拔 MOSFET
      5. 2.2.5 TVS 输入二极管选择
      6. 2.2.6 浪涌电流
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LM74810-Q1
      2. 2.3.2 INA302-Q1
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 入门
      2. 3.1.2 测试和结果
        1. 3.1.2.1 过压保护切断模式
        2. 3.1.2.2 过压保护钳位模式
        3. 3.1.2.3 ISO7637-2 脉冲 1
        4. 3.1.2.4 过流保护
        5. 3.1.2.5 负载突降
        6. 3.1.2.6 冷开机、热启动和冷启动
          1. 3.1.2.6.1 冷开机
          2. 3.1.2.6.2 热启动
          3. 3.1.2.6.3 冷启动
        7. 3.1.2.7 待机电流
        8. 3.1.2.8 电流感测精度
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

方框图

图 2-1 显示了该设计的方框图。INA302-Q1 提供一个由微控制器进行读取的模拟电流测量输出,以及两个低电平有效的比较器输出,用于指示电流是否高于设置的阈值。可以相互独立地设置两个低电平有效的比较器阈值,并且可以通过外部电容器将其中一个比较器设置为具有延迟。这两个比较器输出用作或门的输入,用于驱动 LM74810 的使能信号。

通过将过流信号连接至 LM74810 的使能引脚,可使理想二极管控制器在出现过流情况时关断。将 INA302 的两个比较器输出与或门结合使用,可以灵活地使用这些比较器输出。以不同阈值使用这两个比较器可在达到过流阈值之前针对持续高电流提供警告信号,并允许存在短时电流瞬态而不触发故障状况。LM74810 可驱动背靠背 N 沟道 MOSFET,从而实现反极性保护、反向电流阻断、浪涌电流控制和过压保护。TPS7B69 是一款提供 INA302 和或门的 LDO,通过电池电压提供 5V VCC。

GUID-20200817-CA0I-NPLS-5WKX-WGNSTQKJ68SR-low.gif图 2-1 TIDA-020040 方框图