ZHCU719B December 2019 – November 2025
表 3-1 列出了 PCB 上安装的指示灯 LED,并简要说明了这些含义,以改善用户体验开始使用 TIDA-050034 参考设计。
| 数字 (在图 3-1 中) |
位号 | 说明 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 上电 LED | ON:上电 |
| 关闭:电源关闭 | |||
| 2 | D2 | 过压 LED | ON:输入过压 (>5.25V) |
| 关闭:输入电压在建议范围内 | |||
| 3 | D33 | PMIC 开启 LED | ON:PGOOD 为高电平(PMIC 处于工作状态) |
| 关闭:PGOOD 为低电平(PMIC 未处于工作状态) | |||
| 4 | DA1 | 处理器状态 LED | 红色亮起:U-boot 正在运行 |
| LED 熄灭:U-boot 到内核转换 | |||
| 红色闪烁:内核正在运行 | |||
| 绿色亮起:文件系统正在运行 | |||
| 5 | D35 | PWM LED | 昏暗:环境光强度低 |
| 明亮:环境光强度高 | |||
| 6 | D14 | 以太网链路 LED | ON:已建立以太网链路 |
| 关闭:以太网链路断开 | |||
| 7 | D9、D8 (COMx);D10、D11 (COMy) | 调试 UART TX/RX | D9 和 D10 闪烁:发送数据 |
| D8 和 D10 闪烁:接收数据 | |||
| 不适用(底部) | D5、D6、D7 | mini-PCIe LED | WWAN |
| WLAN | |||
| WPAN |