ZHCU719B December 2019 – November 2025
在此设计中提供了 SD 卡连接器和接口。使用电源多路复用器可在 1.8V 和 3.3V 之间选择 SD 卡的电源,多路复用器的两个输入电压均由 TPS6521815 PMIC 提供。施加到 SD 卡连接器 VDD 引脚的初始电压必须始终为 3.3V,这可以通过额外的电路来实现。图 2-4 显示了 SD 卡连接器的电源和接线。
| 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|
| 连接器、SD 卡、推挽式 | Amphenol ICC | 10067847-001RLF |
| 二极管、ESD 双向、5.5V、SOD-882D | NXP | PESD5V0F1BL |
| IC 电源开关 N 沟道 2:1 50VCSP | ROHM | BD2204GUL-E2 |
图 2-4 SD 卡电源和连接器