ZHCU719B December 2019 – November 2025
处理器电源时序如图 2-18 所示。首先,VDD_SNVS 需要在任何其他电源之前导通。在我们的设计中,VDD_SNVS 通过直接连接到处理器输入端的纽扣电池供电。一旦 SNVS 电压稳定,除 NVCC_DRAM 和 NVCC_DRAM_CKE 之外的所有其他电源都可以导通。NVCC_DRAM 和 NVCC_CKE 只能在 VDD_SOC 之后上电。这些电压的稳定通常会导致上电复位 (POR_B)。
图 2-18 i.MX 7D 处理器所需的电源序列