ZHCU719B December 2019 – November 2025
此设计使用两个引导配置。由 SW3 DIP 开关控制的引导模式引脚连接到 i.MX 7D 处理器的专用 BOOT_MODE0 和 BOOT_MODE1 输入引脚。除了这些引脚外,还有 20 个不同的引脚用于设置引导配置,它们与 LCD 数据共享引脚。这 20 个引脚由 SW2 的 8 个 DIP 开关进行控制。表 2-4 (SW3) 和表 2-5 (SW2) 中列出了所有可能的引导选项。
| BOOT_MODE[1..0] | 位 1 | 位 0 |
|---|---|---|
| 保险丝 | 0 | 0 |
| 串行下载 | 0 | 1 |
| 内部 BOOT | 1 | 0 |
| 测试模式 | 1 | 1 |
| SW2,引脚 1 | SW2,引脚 2 | SW2,引脚 3 | SW2,引脚 4 | SW2,引脚 5 | SW2,引脚 6 | SW2,引脚 7 | SW2,引脚 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT_CFG[14] | BT_CFG[13] | BT_CFG[12] | BT_CFG[11] | BT_CFG[10] | BT_CFG[6] | BT_CFG[5] | BT_CFG[4] |
| 001b = SD/eSD 引导 | 端口选择: 00b=eSDHC1, 01b=eSDHC2, 10b=eSDHC3 | 0b | 0b | 总线宽度:0b=1 位,1b=4 位 | |||
| 010b = MMC/eMMC 引导 | 总线宽度: 000b=1 位,001b = 4 位,010b = 8 位,101b = 4 位 DDR (MMC4.4),110b = 8 位 DDR (MMC4.4) | ||||||
| 011b = NAND 引导 | 块中的页面: 00b=128,01b=64,10b=32,11b=256 | BOOT_SEARCH_COUNT: 00b=2,01b=2,10b=4,11b=8 | 0b | ||||
| 100b = QSPI 引导 | 0b | 0b | 0b | 0b | 0b | ||