ZHCU719B December 2019 – November 2025
计算总线上的 I2C 器件数量,其中“0”表示我要在通道 0 上查找 I2C 器件(因为 TPS6521815 应位于此处 0x24):
root@timx7d:~# i2cdetect -y -r 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --测试环境光传感器的读数,可在房间内的灯打开时读取一次,然后在灯关闭时再次读取:
root@timx7d:~# test_als
lux value : 384.000000
root@timx7d:~# test_als
lux value : 16.020000验证 PMIC 的动态电压调节相对于处理器的 CPU 频率是否正常工作,其中 792MHz 对应于 DCDC1 = 1.0V,而 996MHz 对应于 DCDC1 = 1.1V:
root@timx7d:~# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
root@timx7d:~# echo 996000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
root@timx7d:~# echo 792000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed运行电流传感器应用并测量来自 TPS6521815 PMIC 的任何电源轨上的电流,其中第一个提示中的“1”表示电流传感器 IC #1,第二个提示中的“1”表示通道 1,“curr1_input”返回 VDD_ARM 和 VDD_SOC 电源轨正在使用的 248mA 值:
root@timx7d:~# test_currentsensor
Enter current sensor no[1-2]: 1
Enter voltage Level[1-3]: 1
/******************************************************************************/
/* CURRENT SENSOR2 */
/* Location of node:/sys/bus/i2c/devices/2-0040/hwmon/h1mon1/ */
/******************************************************************************/
/* ========================================================================== */
/* VDD_SOC_ARM */
/* ========================================================================== */
curr1_crit : 16380 mA
curr1_crit_alarm : 0
curr1_input : 248 mA
curr1_max : 16380 mA
curr1_max_alarm : 0
in1_input : 1104 mV
/******************************************************************************/除了数千个预定义的 Linux 命令(可包含在适用于 iMX 的 Yocto 构建中)之外,还有许多其他专门用于测试 TIDA-050034 的实用功能。对于对处理器进行应力测试以及增加负载电流以测试 PMIC,最有用的命令是“stress-ng”。有关 Linux 命令的更多信息,可以在《Ubuntu 手册》中查阅。