ZHCU719B December   2019  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  处理器 - i.MX 7Dual 应用处理器
      2. 2.2.2  i.MX 7Dual 存储器接口
        1. 2.2.2.1 DDR3L
        2. 2.2.2.2 四通道 SPI NOR 闪存
        3. 2.2.2.3 eMMC iNAND
        4. 2.2.2.4 SD 卡连接器
      3. 2.2.3  音频编解码器
      4. 2.2.4  USB 至 UART 转换器
      5. 2.2.5  USB 端口
      6. 2.2.6  LCD 屏幕连接器
      7. 2.2.7  移动工业处理器接口 (MIPI) CSI 连接器
      8. 2.2.8  Mini PCI Express 连接器
      9. 2.2.9  CAN 收发器和标准连接器
      10. 2.2.10 JTAG 接头
      11. 2.2.11 USB2ANY 接头
      12. 2.2.12 功能开关和状态 LED
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS6521815 — 电源管理 IC
      2. 2.3.2 WL1831MOD - Wi-Fi + 蓝牙模块
      3. 2.3.3 DP83867CR - 以太网 PHY
      4. 2.3.4 OPT3001 - 环境光传感器
      5. 2.3.5 INA3221 - 电流监控器
      6. 2.3.6 TPS3808 - 复位方案电压监控器
      7. 2.3.7 TLV755P、TPS62067、TPS51200 – 辅助电源
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 功耗估算
      2. 2.4.2 电源时序
      3. 2.4.3 I2C 器件链
      4. 2.4.4 时钟方案
      5. 2.4.5 BOOT 配置
      6. 2.4.6 PCB 布局规划
  9. 3入门指南、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件的入门指南
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 板载 LED 信息
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 TIDA-050034 的引导
        2. 3.1.2.2 用于测试 TIDA-050034 的 Linux 命令示例
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 CAD 文件
    4. 4.4 Gerber 文件
    5. 4.5 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6文档支持
    1. 6.1 商标
    2.     59
  13. 7修订历史记录
  14.   A 处理器引脚映射
    1.     A.1 i.MX 7Dual 引脚映射

硬件

本节包含有关 TIDA-050034 电路板的初始设置、上电选项和用户界面的信息。图 2-9 展示了组装完成的 PCB 的顶视图,并带有标签,有助于找到电路板上的连接器或开关。

TIDA-050034 TIDA-050034 PCB 顶视图,带标签图 3-1 TIDA-050034 PCB 顶视图,带标签

图 3-2 展示了组装完成的 PCB 的底部,带有标签。

TIDA-050034 TIDA-050034 PCB 底部,带标签图 3-2 TIDA-050034 PCB 底部,带标签

按照以下步骤设置系统硬件:

  1. 将螺钉插入 PCB 边缘的四个孔中,将螺柱固定到电路板上。
  2. 使用 SW2/SW3 DIP 开关 (图 3-3) 设置引导选项。
  3. 将 CR2032 纽扣电池插入支架 BH1 (图 3-4)。
  4. 如果 SD 卡用于引导 (图 3-5),请将 SD 卡插入 J28 连接器。
  5. 将 USB micro-B 电缆插入 J11 连接器,以便在终端窗口 (图 3-6) 中进行 UART 调试。Type-A 插头连接到计算机的 USB 端口
  6. 将 5V 直流适配器桶形插孔插入 J1 连接器以提供电源 (图 3-7)。CUI Inc 的 SMI24-5-V-P6 是推荐使用的电源。
  7. 将 SW1 置于 ON 位置。
  8. 引导完成后,连接所需的外设。例如:RJ-45 以太网 (J27)、Mini-PCIe (J8)、3.5mm 耳机插孔 (J15)、MIPI 摄像头 (J20)、LCD 屏幕 (J14)、USB 器件 (J26)。

TIDA-050034 设置 DIP 开关(SW2、SW3)以从 SD 卡引导图 3-3 设置 DIP 开关(SW2、SW3)以从 SD 卡引导
TIDA-050034 将纽扣电池插入 BH1图 3-4 将纽扣电池插入 BH1
注: 为了使监控器允许系统上电,纽扣电池(标称值为 3.0V)的电压必须高于 2.4V。如果纽扣电池电压过低,请更换新电池以继续测试。
TIDA-050034 将 SD 卡插入 J28图 3-5 将 SD 卡插入 J28
TIDA-050034 将 micro-B 电缆插入 J11图 3-6 将 micro-B 电缆插入 J11
注:

有关通过终端窗口调试 TIDA-050034 的过程,请参阅节 3.1.2

TIDA-050034 将 5V 直流适配器插入 J1图 3-7 将 5V 直流适配器插入 J1
注: 如果直流输出电压、额定电流、极性和桶形插孔尺寸(内径和外径)是等效的,则可以替换 SMI24-5-V-P6 以外的电源。由于电路板上的过压保护电路旨在防止损坏 IC,因此直流电压大于 5.25V 的电源不可接受。
注: TI 建议始终通过在拔下直流适配器电源之前将 SW1 切换到 OFF 位置来关断系统。