ZHCU719B December 2019 – November 2025
此设计由 5V 适配器供电。这个 5V 电压是 TPS6521815 器件的主电源。PMIC 产生五种不同的电压:1.0V/1.1V(采用动态电压调节 (DVS))、1.8V、3.3V、1.35V 和 1.5V。负载开关 LS2 和 LS3 用于为 5.0V 的 IC 和 USB 供电。表 2-3 中列出了每个电源轨的估计电流消耗。
| 电压 (V) | 电源 IC,电源轨名称 | 电源电流 (mA) | 负载 IC,电源轨名称 | 电流 (mA) | 功率 (mW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1.1 | TPS6521815,DCDC1 | 1800 | iMX7 VDD_ARM | 500 | 550 |
| iMX7 VDD_SOC | 1000 | 1100 | |||
| DP83867 VDD1P1 | 115 | 127 | |||
| 1.35 | TPS6521815、DCDC2 | 1800 | iMX7 NVCC_DRAM | 85 | 115 |
| DDR3L VDD/VDDQ | 295 | 400 | |||
| 0.675 | TPS51200 | 3000 | iMX7 VREF | 1 | 0.675 |
| DDR3L VREF/VTT | 295(最大值) | 200 | |||
| 1.8 | TPS6521815、DCDC3 | 1800 | iMX7 NVCC_1P8 | 625 | 1125 |
| WL1831MOD Vxx | 200 | 360 | |||
| DP83867 VDDA1P8 | 50 | 90 | |||
| MIPI CSI | 350 | 630 | |||
| 1.5 | TPS6521815、LDO1 | 400 | mPCIe | 250 | 375 |
| 3.3 | TPS6521815、DCDC4 | 1600 | i.MX7 NVCC_3V3 | 148 | 489 |
| MTFC8GAKAJCN-1M WT | 150 | 495 | |||
| MT25QL256 | 35 | 116 | |||
| WL1831MOD | 1105 | 3647 | |||
| DP83867 VDDIO | 50 | 165 | |||
| OPT3001 VDD | 0.0037 | 0.0122 | |||
| MCP2562 | 0.5 | 1.65 | |||
| WM8960CGEFL | 16 | 53 | |||
| LCD | 15 | 50 | |||
| 3.3(辅助) | TPS62067 | 2000 | mPCIe | 1000 | 3300 |
| 5 | TPS6521815、LS2/3 | 1820 | FTD2232D | 31 | 155 |
| 2x USB2 端口 | 1000 | 5000 | |||
| MCP2562 | 70 | 350 | |||
| WM8960CGEFL | 511 | 2555 | |||
| LCD | 未经过测试 | - | |||
| 2.5 | TLV75525P | 500 | DP83867 VDDA2P5 | 86 | 215 |
| 2.8 | TLV75528PP | 500 | MIPI CSI | 350 | 980 |
| 总估算功耗 | 23W | ||||