ZHCU648B March 2019 – February 2021
TVS1800 器件可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 ±1 kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1800 器件使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,从而保证系统接触电压低于 25V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。此外,TVS1800 器件采用小型 2mm × 2mm SON 封装,非常适合空间受限的应用,与业界通用 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸可减小 70%。器件的漏电流和电容都非常低,可最大限度减少保护线路所受影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1800 器件进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。在本设计中,TVS1800 器件布置在 TPS25921L 器件的输入端,以保护其免受在过流、过压或欠压事件期间 TPS25921L 断开负载时产生的任何瞬态电压的影响。