ZHCU648B March 2019 – February 2021
除了用于电表外,这种独立式 ADC 架构还可用于电能质量分析仪和电能质量监测仪。电能质量监测仪和电能质量分析仪用于帮助公用事业和工业企业测量某些电能质量参数以监测和控制电能质量,如电压谐波、电流谐波、电源电压骤降、电源电压骤升以及其他参数。对于这些终端设备来说,计算电能质量参数需要大量的计算。此外,精度也很重要,这样才能满足不同电能质量参数的精度要求。正如本设计中的做法,对高精度和计算能力的要求是可以通过采用独立式 ADC 和单独主机 MCU 或处理器来充分满足的。
电能质量监测仪和电能质量分析仪通常测量的两个参数是电压谐波和电流谐波。为了进行最准确的谐波计算,应实施相干采样。实施相干采样的一种方法是,根据市电频率改变采样时钟。此设计中的独立式 ADC 能够接受变化时钟,因此可以支持相干采样。需要注意的是,虽然此设计中的独立式 ADC 的时钟可以变化,但此设计并不支持相干采样,因为采样时钟不能以适当的分辨率变化;然而,由于独立式 ADC 的时钟可以变化,因此可以在未来的设计中添加此功能。