ZHCU648B March   2019  – February 2021

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
      2. 1.1.2 电能质量监测仪,电能质量分析仪
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  ADS131M04
      2. 2.2.2  MSP432P4111
      3. 2.2.3  TPS3840
      4. 2.2.4  TPS25921L
      5. 2.2.5  THVD1500
      6. 2.2.6  ISO7731B
      7. 2.2.7  TRS3232E
      8. 2.2.8  TPS709
      9. 2.2.9  TVS1800
      10. 2.2.10 ISO7720
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 限流器电路
        2. 2.3.1.2 28
        3. 2.3.1.3 TPS3840 SVS
        4. 2.3.1.4 模拟输入
          1. 2.3.1.4.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.4.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 如何实现计量测试软件
        1. 2.3.2.1 设置
          1. 2.3.2.1.1 时钟
          2. 2.3.2.1.2 端口映射
          3. 2.3.2.1.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.1.4 实时时钟 (RTC)
          5. 2.3.2.1.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.1.6 直接存储器存取 (DMA)
          7. 2.3.2.1.7 ADC 设置
        2. 2.3.2.2 前台进程
          1. 2.3.2.2.1 公式
        3. 2.3.2.3 后台进程
          1. 2.3.2.3.1 per_sample_dsp()
            1. 2.3.2.3.1.1 电压和电流信号
            2. 2.3.2.3.1.2 频率测量和周期跟踪
          2. 2.3.2.3.2 LED 脉冲生成
          3. 2.3.2.3.3 相位补偿
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 注意事项和警告
      2. 3.1.2 硬件
        1. 3.1.2.1 与测试设置的连接
          1. 3.1.2.1.1 双电压连接
          2. 3.1.2.1.2 单电压连接
        2. 3.1.2.2 电源选项和跳线设置
      3. 3.1.3 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 SVS 和电子保险丝功能测试
        2. 3.2.1.2 电表计量精度测试
        3. 3.2.1.3 查看计量读数和校准
          1. 3.2.1.3.1 从 LCD 中查看结果
          2. 3.2.1.3.2 从 PC 校准和查看结果
            1. 3.2.1.3.2.1 查看结果
            2. 3.2.1.3.2.2 校准
              1. 3.2.1.3.2.2.1 增益校准
                1. 3.2.1.3.2.2.1.1 电压和电流增益校准
                2. 3.2.1.3.2.2.1.2 有源功率增益校准
              2. 3.2.1.3.2.2.2 偏移校准
              3. 3.2.1.3.2.2.3 相位校准
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 SVS 和电子保险丝功能测试结果
        2. 3.2.2.2 电表计量精度结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录
双电压连接

交流电压和电流可应用于电路板,以便在以下几点进行测试:

  • 端子块“J28”对应于 A 相的线电压连接。该端子块是一个两位置端子,可提供 A 相线电压和中性点电压的连接。左侧的端子块位置标记为“POS”,是 A 相火线连接位的置。右侧的端子块位置标记为“NEG”,是进行零线连接的位置。此端子块盖的零线连接与“J29”上的零线连接短接,因此零线只需连接到这两个位置中的其中一个。请注意,此处相位火线和零线的顺序与 J29 上的顺序相反。
  • 端子块“J29”对应于 B 相的线电压连接。该端子块是一个两位置端子,可提供 B 相线电压和中性点电压的连接。右侧的端子块位置标记为“POS”,是 A 相火线连接位的置。左侧的端子块位置标记为“NEG”,是进行零线连接的位置。此端子块盖的零线连接与“J28”上的零线连接短接,因此零线只需连接到这两个位置中的其中一个。请注意,此处相位火线输入和零线的顺序与 J28 上的顺序相反。
  • 端子块“J26”对应于 A 相传感器之后的电流输入。该端子块是一个三位置端子块,但仅使用最左侧和最右侧位置。中心位置连接至 GND,不连接至 CT。最左侧的端子块位置标记为“POS”,是 CT 的正极端子应连接的位置。最右侧的端子块位置标记为“NEG”,是 CT 的负极端子应连接的位置。选择施加到 CT 输入端的电流,使该电流不超过 100A。此外,在执行任何测试之前,请验证此端子块已安全牢固连接到 CT 的两个输出引线。请注意,此处 CT 引线的顺序与“J27”上的顺序相反。
  • 端子块“J27”对应于 B 相传感器之后的电流输入。该端子块是一个三位置端子块,但仅使用最左侧和最右侧位置。中心位置连接至 GND,不连接至 CT。最右侧的端子块位置标记为“POS”,是 CT 的正极端子应连接的位置。最左侧的端子块位置标记为“NEG”,是 CT 的负极端子应连接的位置。选择施加到 CT 输入端的电流,使该电流不超过 100A。此外,在执行任何测试之前,请验证此端子块已安全牢固连接到 CT 的两个输出引线。请注意,此处 CT 引线的顺序与“J26”上的顺序相反。

图 3-3 和图 3-4 显示了使参考设计在双电压配置下正常工作所需的各种测试设置连接。

TIDA-010037 适用于双电压配置且带有测试设置连接的参考设计顶视图图 3-3 适用于双电压配置且带有测试设置连接的参考设计顶视图

图 3-4 显示了前视图中的连接。VA 和 VB 对应于 A 相和 B 相的火线电压。VN 对应于测试交流电源提供的零线电压。IA+ 和 IA− 对应于 A 相的电流输入,而 IB+ 和 IB− 对应于 B 相的电流输入

TIDA-010037 适用于双电压配置且带有测试设置连接的参考设计前视图图 3-4 适用于双电压配置且带有测试设置连接的参考设计前视图