ZHCU648B March 2019 – February 2021
执行增益校准后,如果低电流下的精度不可接受,可进行偏移校准。偏移校准会消除所有串扰,如线电压对相位电流通道的串扰。
要对相位执行有功功率偏移校准,只需将要从有功功率读数中减去的偏移量(以 mW 为单位)添加到有功功率偏移的当前值(在仪表校准因数窗口中标为“voltage AC off”),然后将这一新值输入手动校准窗口中的 Voltage AC offset 字段。例如,如果“voltage AC off”在仪表校准窗口中的值为 200 (0.2W),并且需要再减去 0.300mW,则应在手动校准窗口的 Voltage AC offset 字段中输入值 500。在手动校准窗口的 Voltage AC offset 字段中输入值后,按下“Update meter”。
要对相位执行无功功率偏移校准,所遵循的流程与用于执行有功功率偏移校准的流程相似。将要从无功功率读数中减去的偏移量(以 mvar 为单位)添加到无功功率偏移的当前值(在仪表校准窗口中标为“Current AC offset”),然后将该值输入手动校准窗口中的 Current AC offset 字段。在手动校准窗口的 Current AC offset 字段中输入值后,按下“Update meter”。