ZHCU648B March   2019  – February 2021

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
      2. 1.1.2 电能质量监测仪,电能质量分析仪
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  ADS131M04
      2. 2.2.2  MSP432P4111
      3. 2.2.3  TPS3840
      4. 2.2.4  TPS25921L
      5. 2.2.5  THVD1500
      6. 2.2.6  ISO7731B
      7. 2.2.7  TRS3232E
      8. 2.2.8  TPS709
      9. 2.2.9  TVS1800
      10. 2.2.10 ISO7720
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 限流器电路
        2. 2.3.1.2 28
        3. 2.3.1.3 TPS3840 SVS
        4. 2.3.1.4 模拟输入
          1. 2.3.1.4.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.4.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 如何实现计量测试软件
        1. 2.3.2.1 设置
          1. 2.3.2.1.1 时钟
          2. 2.3.2.1.2 端口映射
          3. 2.3.2.1.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
          4. 2.3.2.1.4 实时时钟 (RTC)
          5. 2.3.2.1.5 LCD 控制器
          6. 2.3.2.1.6 直接存储器存取 (DMA)
          7. 2.3.2.1.7 ADC 设置
        2. 2.3.2.2 前台进程
          1. 2.3.2.2.1 公式
        3. 2.3.2.3 后台进程
          1. 2.3.2.3.1 per_sample_dsp()
            1. 2.3.2.3.1.1 电压和电流信号
            2. 2.3.2.3.1.2 频率测量和周期跟踪
          2. 2.3.2.3.2 LED 脉冲生成
          3. 2.3.2.3.3 相位补偿
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 注意事项和警告
      2. 3.1.2 硬件
        1. 3.1.2.1 与测试设置的连接
          1. 3.1.2.1.1 双电压连接
          2. 3.1.2.1.2 单电压连接
        2. 3.1.2.2 电源选项和跳线设置
      3. 3.1.3 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 SVS 和电子保险丝功能测试
        2. 3.2.1.2 电表计量精度测试
        3. 3.2.1.3 查看计量读数和校准
          1. 3.2.1.3.1 从 LCD 中查看结果
          2. 3.2.1.3.2 从 PC 校准和查看结果
            1. 3.2.1.3.2.1 查看结果
            2. 3.2.1.3.2.2 校准
              1. 3.2.1.3.2.2.1 增益校准
                1. 3.2.1.3.2.2.1.1 电压和电流增益校准
                2. 3.2.1.3.2.2.1.2 有源功率增益校准
              2. 3.2.1.3.2.2.2 偏移校准
              3. 3.2.1.3.2.2.3 相位校准
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 SVS 和电子保险丝功能测试结果
        2. 3.2.2.2 电表计量精度结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录
电压测量模拟前端

市电的标称电压为 100V 至 240V,因此需要按比例缩小该电压,使其能被 ADC 检测到。图 2-5 显示了用于这一电压调节的模拟前端。J28 是施加电压的位置。

TIDA-010037 电压输入的模拟前端图 2-5 电压输入的模拟前端

在电压的模拟前端中,包括尖峰保护压敏电阻 (R87)、电磁干扰滤波器磁珠封装(电阻器封装 R103 和 R104)、分压器网络(R105、R106、R107 和 R108),以及 RC 低通滤波器(R109、R110、C103、C104 和 C105)。

在较低电流下,如果不执行功率偏移校准,则电压-电流串扰对有功电能精度的影响要远大于对电压精度的影响。为了最大限度地提高在这类较低电流下的精度,在本设计中,电压通道并未使用整个 ADC 范围。ADS131M04 器件是高精度 ADC,因此即使此设计中的电压通道使用更小的 ADC 范围,仍可为测量电压提供足够的精度。方程式 1 显示了在给定的市电电压和选定的分压器电阻值下,如何计算馈入 ADC 电压通道的差分电压范围。

方程式 1. TIDA-010037

根据此公式和图 2-5 中选定的电阻值,对于 120V 市电电压(在火线与零线之间测得),使用双电压配置时,ADC 电压通道输入信号的电压摆幅为 ±128mV (91mVRMS)。在单电压配置中,对于 120V 市电电压(在火线与零线之间测得),由于测量的是线电压而不是相电压,因此将 240V 输入图 2-5 中的前端电路。前端电路的 240V 输入产生 ±257mV (182mVRMS) 的电压摆幅。用于双电压和单电压配置的 ±128mV 和 ±257mV 电压范围完全在 ±1.2V 输入电压范围内,对于用于电压通道的选定 PGA 增益值 1,ADS131M04 器件可以检测到它们。

请注意,从一个转换器转到另一个转换器时,ADS131M04 上的 AINxP 和 AINxN 引脚顺序会切换。例如,AIN2P 为引脚 7,AIN2N 为引脚 8,而 AIN3N 为引脚 9,AIN3P 为引脚 10。该交换顺序是导致正极输入电压和负极输入电压的顺序在 A 相 J28 电压输入端子块和 B 相 J29 电压输入端子块之间进行交换的原因。