ZHCU648B March 2019 – February 2021
执行功率增益校正后,请进行相位校准。与有功功率增益校准相似,要在一个相位上执行相位校正,必须禁用其他相位。要执行相位校正校准,请完成以下步骤:
执行相位校准后,即完成了一个相位的校准。必须对其他相位执行增益校准、偏移校准和相位校准。
至此已完成两个相位的电压、电流和功率校准。要查看新的校准因数(参阅图 3-15),请点击图 3-12 中 GUI 计量结果窗口的 Meter calibration factors 按钮。对于这些显示的校准因数,请注意“Voltage AC off”参数实际表示从每次测量值中减去的有功功率偏移量(以 mW 为单位),“Current AC offset”参数实际表示从无功功率读数中减去的无功功率偏移量(以 mvar 为单位)。此外,这里还显示了使用双电压配置的仪表的校准因数示例。如果该仪表采用单电压配置,则电压和有功功率比例因数约为图 3-12 中所示值的一半,原因是通过线电压测量会得到两个相位的电压读数,而不是测量两个相电压。在分相系统的理想条件下,线电压测量值 RMS 是两个相电压测量值 RMS 中任一个的两倍,这意味着在测量线电压时,馈送到 ADC 的电压也是相电压测量值的两倍。因此,对于单电压配置,必须将电压和功率读数除以额外因数 2,这是通过遵循有功功率和电压增益校准步骤自动完成的。
图 3-15 校准因数窗口点击图 3-12 中的 Meter features 按钮,进入图 3-16 所示窗口以查看系统配置。
图 3-16 仪表功能窗口