ZHCU648B March 2019 – February 2021
TPS3840 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压电平下工作,同时能够在整个 VDD 和温度范围内保持极低的静态电流。TPS3840 器件可提供优异的低功耗、高精度和低传播延迟组合。
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下,或者当手动复位被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,器件的复位输出信号会被置为有效。当 VDD 升至 VIT- 加磁滞 (VIT+) 以上,并且手动复位 (MR) 浮动或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 到期时,复位信号会被清除。通过将电容器与 CT 引脚中的接地相连,可以对复位延时时间进行编程,这是因为快速复位 CT 引脚可以保持悬空。其他功能包括低上电复位电压 (VPOR)、适用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置迟滞、低开漏输出漏电流 (ILKG(OD))。
对于电表来说,即使微控制器已经具有内部 SVS,但一些制造商仍倾向于使用外部 SVS 器件来重置系统中的任何微控制器。外部 SVS 器件有时优于使用微控制器内部的 SVS,外部选项可以比内部选项更安全,因为外部器件独立于微控制器运行。尽管 MSP432 MCU 的 SVS 足以满足此应用需求,但在此设计中添加了 TPS3840 外部 SVS 器件以提供额外一层安全保护。外部 SVS 器件有时还通过监控由市电供电的交流/直流电源轨之一,从而用来及早检测市电断电情况。
在此设计中,特别使用了 TPS3840DL20 型号,该型号具有 2V 阈值和漏极开路,低电平有功输出。