ZHCU648B March 2019 – February 2021
此设计中的模拟前端由 ADS131M04 Δ-Σ 独立式 ADC 构成。每个 ADS131M04 转换器均为差分,并要求引脚上的输入电压不超过 ±1.2V(增益 = 1)。为了满足此输入电压规格,必须对电流和电压输入进行分压。此外,ADS131M04 器件可检测低至 −1.2V 的电压;因此,无需电平转换器即可直接连接市电交流信号。本小节将介绍用于电压和电流通道的模拟前端。