ZHCU639A March 2019 – September 2020
TMP117 器件是一个集成了 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器系列。TMP117 器件可提供 16 位温度结果,具有 0.0078125°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 与 I2C 接口和 SMBus 接口兼容,具有可编程警报功能,可通过单根总线支持多达四个器件。
TMP117 器件的流耗极低,除了节省功耗外,还可在测量温度的同时更大限度地减少自发热效应并提高测量精度。TMP117 可在 1.8V 至 5.5V 电压范围内运行,转换周期内的流耗通常为 3.5μA,关断期间为 150nA。该器件还具有一个集成的 48 位 EEPROM。在整个工作温度范围内,TMP117 器件无需校准即可实现 A 级 RTD 的精度,并且无需进行电压-温度测量转换以及后续的偏移和增益结果校正,因此所需的处理软件明显更少。此外,完全不需要由精密基准电阻器、模拟输入匹配 RC 滤波器和 PCB 上阻抗匹配布线组成的外部模拟信号链电路。
图 2-2 TMP117 内部方框图