ZHCU639A March 2019 – September 2020
ESD351 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻 RDYN 和低钳位电压。根据 IEC 61000-4-2 标准,ESD351 额定用于消散高达 30kV(接触放电和空气放电)的 ESD 冲击。超低的动态电阻 (0.1Ω) 和极低的钳位电压(16A TLP 时为 6.5V)可确保针对瞬态事件提供系统级保护。该器件的电容为 1.8pF(典型值),因此该器件非常适用于保护接口。ESD351 采用业界标准的 0402 (DPY) 封装,可方便地放置在节省空间的应用中。在这种空间极其受限的应用中,小封装尺寸是选择 ESD351 的关键决定因素。
图 2-4 ESD351 功能框图ESD351 是一款二极管型 TVS,可提供一条接地路径来消除人机界面连接器和系统之间高速信号线路上的 ESD 事件。当 ESD 电流流经 TVS 时,二极管上只会出现一个小压降,这就是施加在受保护 IC 上的电压。
ESD351 器件可用于工业温度范围:–40°C 至+125°C,建议的输入电压 VIN 介于 0V 到 3.6V 之间。
TPD1E04U04 器件是一款单向 TVS ESD 保护二极管,额定用于消散超过 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平的 ESD 冲击。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。TPD1E04U04 采用业界标准的 0402 (DPY) 和 0201 (DPL) 封装,并且还可用于工业温度范围:-40°C 至 +125°C.