ZHCU639A March   2019  – September 2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件建议
      2. 2.3.2 数字温度传感器 - TMP117
      3. 2.3.3 数字温度传感器 - TMP116
      4. 2.3.4 ESD 保护器件
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 基于 PT100、PT500、PT1000 的热量计测量
      2. 2.4.2 TMP117 用作温度传感器时的配置
      3. 2.4.3 使用 TMP117 的数字 RTD 解决方案
      4. 2.4.4 环境温度注意事项
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 TMP116 的接口测试软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 性能测试设置
      2. 3.2.2 DRTD 的 EMI 和 EMC 测试要求
      3. 3.2.3 TMP117 EMI/EMC 测试结果
      4. 3.2.4 基于 TMP117 的温度探头测量性能测试结果
      5. 3.2.5 基于 TMP116 的温度探头测量性能测试结果
      6. 3.2.6 I2C 总线电缆长度注意事项
      7. 3.2.7 电源
      8. 3.2.8 TMP116 的 ESD 测试结果
      9. 3.2.9 总结
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

系统概述

热量计通常由一节锂原电池供电,必须运行 6 年或更长时间,具体取决于环境温度条件以及在特定时间段内传输的无线通信数据包的数量。因此,产品的一个关键设计注意事项是功耗应尽可能的低。

热量计和冷量计均使用 DTM 子系统,每隔几秒(或更长时间)测量反向流动的两股流体的温度,这使得 DTM 电路在大部分测量周期内均可断电。除了高精度温度测量,快速从断电模式唤醒、测量两个 RTD 的温度并尽快恢复断电模式的能力可更大限度地降低此类仪表的能耗。

TMP117 器件具有非常短的上电或复位周期(典型值仅为 1.5ms)、15.5ms 的转换测量周期、高度精确的 0.0078125°C 温度分辨率以及快速模式 (400kHz) I2C 总线通信接口。所有这些特性都有助于实现 TIDA-010002 在测量周期之间的电源循环。

使用这种数字 RTD 解决方案时,测量结果线性化和温度值转换均可在 TMP117 器件内部完成,因此可节省主机 MCU 的处理时间。