ZHCU639A March 2019 – September 2020
在以下不同的测试条件下,分别通过使用 TMP117 和 TMP116 器件的 DRTD 采集了数据。TMP117 器件具有更高的精度,因此推荐使用。但是,由于两个温度传感器均适合此应用,所以两者的数据均会显示。在本节中,数据使用 3 个不同的 TMP117 探头采集,以确保结果的准确性。有关 TMP116 探头的结果,请参阅节 3.2.5。
DRTD 探头浸入使用 Galden HT200 油液的 Fluke 精密油浴中,并在每个温度点上读取十个值。测量范围从 –20°C 到 130°C,步长为 5°C;每个步长中,这十个值与各自温度测量点的最差(最大)偏差已绘制在图 3-5 中。
图 3-5 TMP117 DRTD –20°C 至 130°C 温度误差漂移. TI 的 DRTD 可实现 AA 级精度。
TIDA-010002 DRTD 器件未经校准实现的 AA 级精度默认不能确保适用于所有 TMP117 器件。由于器件存在平均 ±3σ 的分布范围(参阅“TMP117x 具有 SMBus 和 I2C 兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表”),所以需要进行单点校准,以更大限度地降低温度偏移,可使用冰浴在 0°C 下校准,也可在室温下校准。图 3-5 展示了内部集成 TIDA-010002 的 DRTD 探头无需校准即可满足 AA 级温度偏移限制。这种情况假定特定器件的性能接近数据表中显示的平均曲线。
EN60751:2008 标准要求在 –5°C 和 30°C 之间的一个温度点(最好是在 0°C)上检查所有 RTD。采用 TIDA-010002 的 A 级和 AA 级温度计需要在比第一个温度高 90°C 的温度下进行第二次检查;例如,两个温度点可以是 0°C 和 90°C,也可以是 3°C 和 93°C。
鉴于温度传感器的响应时间是标准 RTD 的重要参数,所以 TIDA-010002 的性能在搅拌油液和静止空气中均经过测量,以便进行对比分析。搅拌油液中的测量结果适用于 DRTD 与流体直接接触的应用,例如热量计和冷量计。如图 3-6 所示,TMP117 DUT 的平均初始温度为 22°C,将其插入 70°C 高温油浴中后,记录了 DUT 报告的温度。
图 3-6 搅拌油浴中 TMP117 DRTD 的响应时间.
图 3-7 静止空气中 TMP117 DRTD 的响应时间.