ZHCU639A March 2019 – September 2020
典型的热能计采用一对 PT100、PT500 或 PT1000 传感器,这些传感器连接到精密 Δ-Σ ADC(如 TI 的 ADS1220 系列),或连接到 MCU 或模拟前端 (AFE) 器件,并利用基于精密比较器和数字计时器的 ADC 斜率转换方法。在欧盟国家,EN1434(2) 规范系列定义了对这些仪表的要求。
热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 (TIDA-01526) 采用 ADS122U04 或 ADS122C04 器件(同样适用于带 SPI 接口的 ADS1220 器件)等 24 位低功耗 Δ-Σ ADC,实现了差温测量 (DTM) 子系统。TIDA-01526 是一款低成本、高精度 DTM 子系统,可与 TI 基于 MSP430FR6047 或 MSP430FR6989 的超声波或旋转检测流量测量子系统或 TI 的 CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU 配合使用。
TIDA-010002 参考设计展示了 TIDA-01526 的 DTM 系统替代解决方案,它将 Δ-Σ 器件的完整信号链以及外部 RTD 传感器一起集成到了单个有源精密温度半导体元件 TMP117 器件中。
TIDA-010002 中新引入的数字 RTD 方法是传统薄膜 RTD 传感器的替代方案,具有多种优势,如独特校准参数可在每个 DRTD 内部编程,并且可供主机 MCU 随时读取。
因为与铂 RTD 传感器相比线性度有所提高,所以预计校准和配对过程的工作量会减少。