ZHCU639A March   2019  – September 2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件建议
      2. 2.3.2 数字温度传感器 - TMP117
      3. 2.3.3 数字温度传感器 - TMP116
      4. 2.3.4 ESD 保护器件
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 基于 PT100、PT500、PT1000 的热量计测量
      2. 2.4.2 TMP117 用作温度传感器时的配置
      3. 2.4.3 使用 TMP117 的数字 RTD 解决方案
      4. 2.4.4 环境温度注意事项
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 TMP116 的接口测试软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 性能测试设置
      2. 3.2.2 DRTD 的 EMI 和 EMC 测试要求
      3. 3.2.3 TMP117 EMI/EMC 测试结果
      4. 3.2.4 基于 TMP117 的温度探头测量性能测试结果
      5. 3.2.5 基于 TMP116 的温度探头测量性能测试结果
      6. 3.2.6 I2C 总线电缆长度注意事项
      7. 3.2.7 电源
      8. 3.2.8 TMP116 的 ESD 测试结果
      9. 3.2.9 总结
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

数字温度传感器 - TMP116

TMP116(TMP116、TMP116N)器件是一个集成了 EEPROM 存储器的低功耗、高精度温度传感器系列。TMP116 器件可提供 16 位温度结果,具有 0.0078125°C 的分辨率,且无需校准即可实现高达 ±0.2°C 的精度。TMP116 与 I2C 接口和 SMBus 接口兼容,具有可编程警报功能,可通过单根总线支持多达四个器件。

TMP116 器件的流耗极低,除了节省功耗外,还可在测量温度的同时更大限度地减少自发热效应并提高测量精度。TMP116 可在 1.9V 至 5.5V 电压范围内运行,平均流耗通常为 3.5µA。在整个工作温度范围内,TMP116 器件无需校准即可实现 A 级 RTD 的精度,并且无需进行电压-温度测量转换以及后续偏移和增益结果校正,因此所需的处理软件明显更少。

TIDA-010002 TMP116 内部方框图图 2-3 TMP116 内部方框图

TMP116 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。