ZHCU639A March   2019  – September 2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 器件建议
      2. 2.3.2 数字温度传感器 - TMP117
      3. 2.3.3 数字温度传感器 - TMP116
      4. 2.3.4 ESD 保护器件
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 基于 PT100、PT500、PT1000 的热量计测量
      2. 2.4.2 TMP117 用作温度传感器时的配置
      3. 2.4.3 使用 TMP117 的数字 RTD 解决方案
      4. 2.4.4 环境温度注意事项
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 TMP116 的接口测试软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 性能测试设置
      2. 3.2.2 DRTD 的 EMI 和 EMC 测试要求
      3. 3.2.3 TMP117 EMI/EMC 测试结果
      4. 3.2.4 基于 TMP117 的温度探头测量性能测试结果
      5. 3.2.5 基于 TMP116 的温度探头测量性能测试结果
      6. 3.2.6 I2C 总线电缆长度注意事项
      7. 3.2.7 电源
      8. 3.2.8 TMP116 的 ESD 测试结果
      9. 3.2.9 总结
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

系统设计原理

热量计规范 EN1434-2 标准(2) 第 4.1 章规定,所有温度测量对必须由适当选择的 PT 传感器元件组成。在 PT 传感器预校准和配对后,将其内置到热量计中,或者将其牢固安装(如焊接)到热量计 PCB 上,然后进行校准,以尽可能减小这两个 PT 传感器之间的温度偏移。

接下来,EN1434-2 标准(2) 还指出可以使用其他类型的温度传感器。使用时,它们不能与热量计热量计算器器件分开。

另一个需要考虑的重要情况是 EN60751 标准(1) 第 5.4 章中的要求。所有工业铂电阻式温度计均应采用 3 线或 4 线配置,且精度应高于 B 级,甚至达到 A 级或 AA 级。

上述两条陈述不禁止将 TIDA-010002 用作具有 4 线接口的数字温度传感器(或 DRTD)并牢固安装到热量计冷量计器件上。

借助 TIDA-010002,主机 MCU 可以通过 I2C 总线读取存储在 48 位 EEPROM 区域中的 DRTD 传感器校准参数,并使用这些数据实现 AA 级温度计的精度。TIDA-010002 设计是 RTD 精密温度测量子系统的替代解决方案(如 TIDA-01526 中所述),由于其有源半导体器件的性质,它可以提供相似的分辨率和温度精度,但仅限于 –55°C 至 +150°C 范围内。