ZHCU639A March 2019 – September 2020
该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。数字 RTD 方法通过使用集成的存储器 (EEPROM) 来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换执行偏移和增益校准步骤,从而简化了模拟信号处理。
电路板上集成的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 30kV 的接触或空气 ESD 冲击。小型 PCB 可装入外径为 5.2mm 的金属护套,这种护套通常与标准 PT100、PT500、 PT1000 传感器配合使用。
此数字 RTD 子系统可与 MSP430™ 和 SimpleLink™ 微控制器器件系列配合使用。