ZHCU639A March 2019 – September 2020
已根据 IEC 定义的电磁兼容性标准并采用 EN-1434 标准定义的测试条件,对 TMP117 进行了全面的 EMI/EMC 测试。以下是测试详情和标准的总结。
EN 61000-4-2 (ESD):空气放电电压 8kV/接触放电电压 4kV,单次放电,10 次/放电点
EN 61000-4-3(高频场,电缆 >1.2m):26-1000MHz;3V/m 或 10V/m(C 级),调幅 (1kHz) 80%
EN 61000-4-4(信号线路和直流线路 > 1.2m 时的快速脉冲群):1.0kV ±10%;5ns 上升时间;峰值时间 50ns,频率 5kHz;脉冲群长度 15ms,脉冲群周期 300ms;瞬态发生器的输出阻抗 50Ω;正负脉冲群各持续 60s
EN 61000-4-5(对于所有电缆连接长度大于 10m 的情况):0.5kV,1.2/50μs,8/20μs
EN 61000-4-6(高频调幅):0.15MHz 至 26MHz,3V(C 级为 10V)调幅 (1kHz) 80%
EN 61000-4-8(电磁场)必须在 60A/m(A 级和 B 级)和 100A/m(C 级)条件下进行测试
符合 EN55022 的射频发射(传导和辐射)