ZHCU410B December 2017 – November 2022
ISO7710 是一款增强型数字隔离器,用于接收输入信号 STO_FB_EN 并与 TIOS1013(一款推挽驱动器)协同工作,来向安全 PLC 提供反馈信号 STO_FB(逻辑高电平 = 24V)。STO_FB_EN 是或门 SN74AHC1G32 的输出信号,该器件用于接收双通道反馈信号 STO_1_FB 和 STO_2_FB。图 2-14 显示了对应的原理图。
图 2-14 STO_FB 反馈监视器原理图STO_1_FB 是负载开关 TPS22919(控制栅极驱动器的初级侧 VCC1)的输出,STO_1_FB 通过电阻分压网络 (R54|R55 – 1.4kΩ|1kΩ) 连接到 Q5 的栅极,以便将 STO_1_FB 的开关阈值与栅极驱动器 ISO5852S(或 ISO5452)的最大 UVLO1 阈值电压同步。根据 FET Q5 CSD13383F4 和栅极驱动器 ISO5852S(或 ISO5452)的数据表,VGS (th) min = 0.7V,VIT+(UVLO1) = 2.25V,然后用于模拟开关阈值。STO_1_FB 的逻辑 0(关断)为 0V 至 2V,而逻辑 1(导通)为 2V 至 3.9V(3.9V 是 P3V3 的最大电压)。由于存在限流电阻器 R52 (2kΩ),导通期间 VGS = 1.37V 且 IDS 电流为 1.6mA。
STO_2_FB 是负载开关 TPS27S100(通过 TIDA-00199 安全电源控制栅极驱动器的次级侧 VCC2)的输出,STO_2_FB 通过电阻分压网络 (R48|R50 – 154kΩ|10kΩ) 连接到 Q4 的栅极,以便将 STO_2_FB 的开关阈值与 TIDA-00199 设计的最大 UVLO 阈值电压同步。根据 FET Q4 CSD13383F4 数据表和 TIDA-00199 设计指南,VGS (th) min = 0.7V,VOFF(UVLO) = 14V,然后用于模拟开关阈值。STO_2_FB 的逻辑 0(关断)为 0V 至 14V,而逻辑 1(导通)为 14V 至 28.8V(28.8V 是 P24V 的最大电压)。由于存在限流电阻器 R47 (2kΩ),导通期间 VGS = 1.46V 且 IDS 电流为 1.65mA。