ZHCU410B December 2017 – November 2022
如前所述,PLC 向 ISO1211 器件的输入端发送 1 ms OSSD 逻辑低电平测试脉冲。它会定期监控来自相应 ISO1211 输出的信号 MCU_STO1_In 和 MCU_STO2_In,确保数字隔离器工作正常。如果超过 4 ms 未检测到逻辑低电平,MCU 便会认为相应的 ISO1211 输出卡在高电平或短接至 VCC,并通过将诊断脉冲 MCU_Diag_Ctrl_Out1 和 MCU_Diag_Ctrl_Out2 持续驱动至低电平,将三相 IGBT 逆变器置于安全状态。这进而会禁用六个栅极驱动器,同时六个 IGBT 将会关断并且驱动器将会进入安全状态。