ZHCU410B December 2017 – November 2022
| 编号 | 修订版本 | 文档参考 | 变更说明 |
|---|---|---|---|
1 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将 U5(双通道隔离器 ISO1212)更改为 2 个单通道隔离器 U5 和 U9 (ISO1211),以实现 1 (HFT=1) 硬件容错。 |
2 | E2.1 | 原理图和 BOM | 移除隔离器输入端的 U4、U6 (TVS3300),因为具有 Rsense=562W 和 Rth=2.5kW 的 ISO1211 支持 ±1kV 浪涌电压。请参阅 ISO1211 数据表中的表 3。 |
3 | E2.1 | 原理图和 BOM | 为 STO 1 输出 VCC(栅极驱动器逻辑电源)添加另一个钳位电路(R46、C37、Q3)。 这可防止 VCC 电源的反向偏置流过 CMOS 输入栅极驱动器 ISO5852S(或 ISO5452),以防 PWM 信号仍处于高电平有效 (3V3) 状态。 |
4 | E2.1 | 原理图和 BOM | 添加隔离式 24 STO_FB 输出电路,以指示驱动状态(安全状态或正常运行)。可在必要时用于将驱动器的状态反馈给安全 PLC 以进行额外的诊断。 |
5 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将所有设计状态为“过时”或“不用于新设计”的电容器 (MLCC) 更改为状态为“正在供货”的器件。 |
6 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将设计状态为“过时”的指示 LED D7 更改为状态为“正在供货”的器件。根据新的 D7 额定电流,将 R31 从 50Ω 更改为 200Ω。 |
7 | E2.1 | 原理图和 BOM | 负载开关 U7 从 TPS22860 更改为 TPS22919,以避免输入引脚开路故障:
|
8 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将单个 U2(4 通道逻辑门 SN74HC7001DT)更改为两个独立的逻辑门 U2 和 U10 (SN74LVC2G132YZPR) 以实现 HFT=1。 |
9 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将 R13 (1kΩ) 与 R6 和 R13(2 个 499Ω)分开。 将 R20 (1kΩ) 与 R17 和 R20(2 个 499Ω)分开。 为了摆脱电阻器的短路或更改值故障模式,而电阻器将会旁路逻辑门的滤波器。 |
10 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将 J2 从 OST ED555/3DS 更改为 PHX 1751251。 螺钉孔更大,安装电缆更方便。 |
11 | E2.1 | 原理图 | 在 STO_1 和 STO_2 电路周围添加线条并排除电源。针对 PSU 添加说明,指出 PSU 不是 TUEV 概览回顾的一部分,并且需要是受保护的电源。(请参阅 TIDA-01599_STO_Concept_FMEA_1v6.docx) |
12 | E2.1 | 原理图 | 向原理图中添加电源轨要求(请参阅 TIDA-01599_STO_Concept_FMEA_1v6.docx) |
13 | E2.1 | 原理图和 BOM | 将 R15、R22 更改为防脉冲型 MELF 并将 C8、C11 额定电压更改为 100V |
14 | E2.1 | 布局 | 根据上述修改更改布局和电路板尺寸。 |
15 | E2.1 | 布局 | 交换电源层(中间层 2)和接底层(中间层 1),以便为 TOP 层上的高速信号提供正确的接地回路。 |