ZHCU410B December 2017 – November 2022
图 3-1 显示了修订版 E2.1 印刷电路板 (PCB) 的顶视图。
图 3-1 TIDA-01599 PCB - 顶视图J5 是一个 6 引脚连接器,可向两个 24V STO 信号提供输入。J3 是一个五引脚连接器,用于从安全 PLC 提供 24V 电源,同时还将 STO_FB 信号反馈给 PLC。J1 是一个 24V 连接器,可向高侧负载开关供电。3.3V 电源轨是在电路板上产生的,用于向数字隔离器、与门、低侧开关和 MCU 供电。J4 和 J8 是分别从两个开关输出供应 24V 和 3.3V 电压的连接器。
J6 和 J7 是母连接器,这些连接器已留出 52mm 以连接到 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件。
表 3-1 至表 3-4 列出了 TIDA-01599 参考设计中所用全部连接器的引脚分配、引脚说明以及级别。
| 引脚 | 信号 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|---|
J5-1 |
STO_2 |
24V 用于 STO_2 输入 |
|
J5-2 |
GND2 |
24V 输入 GND2 |
|
J5-3 |
GND1 |
24V 输入 GND1 | |
J5-4 |
STO_1 |
24V 用于 STO_1 输入 | |
J5-5 |
NC |
||
J5-6 |
NC |
| 引脚 | 信号 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|---|
J3-1 |
安全 PLC 24V |
来自安全 PLC 的 24V 电源 |
|
J3-2 |
NC |
||
J3-3 |
STO_FB |
具有逻辑高电平 24V 和逻辑低电平 0V 的 STO 反馈信号 |
|
J3-4 |
NC |
||
J3-5 |
COM |
安全 PLC 24V 的参考地 |
| 引脚 | 信号 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|---|
J1-1 |
DGND |
24V 输入 DGND |
|
J1-2 |
24VIN |
24V 输入 |
|
J4-1 |
P24V |
24V 输出 |
STO_2 输出 |
J4-2 |
DGND |
24V 输出 DGND |
|
J8-1 |
VCC |
3.3V 输出 |
STO_1 输出 |
| J8-2 | DGND | 3.3V 输出 DGND |
| 引脚 | 信号 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|---|
J6-1 |
P3V3 |
3.3V 输出 |
|
J6-2 |
NC | ||
J6-3 |
NC | ||
J6-4 |
DGND |
3.3V 和 I/O 的 DGND |
|
J6-5 |
MCU_STO2_In | 用于 STO_2 通道的 ISO1211 3.3V 输出 | 用于 ISO1211 诊断 |
J6-6 |
Monitor_1 | 用于 STO_1 通道的 TPS22919 3.3V 输出 | 用于 TPS22919 诊断 |
J6-7 |
MCU_Diag_Ctrl_Out1 | 来自 SIL 1 MCU 的 3.3V 逻辑高电平脉冲 | 用于关闭安全开关 1 的诊断脉冲 |
J6-8 |
Monitor_2 | 用于 STO_2 通道的 TPS27S100 2.8V 输出 | 用于 TPS27S100 诊断 |
J6-9 |
MCU_Diag_Ctrl_Out2 | 来自 SIL 1 MCU 的 3.3V 逻辑高电平脉冲 | 用于关闭安全开关 2 的诊断脉冲 |
J6-10 |
NC | ||
J6-11 |
NC | ||
J6-12 |
NC | ||
J6-13 |
RDY |
栅极驱动器的电源正常输出,通过上拉电阻器连接到 3.3V | 两个电源都正常时高电平有效 |
J6-14 |
NC |
||
J6-15 |
FLT |
栅极驱动器的故障输出,通过上拉电阻器连接到 3.3V | 在 DESAT 情况下低电平有效 |
J6-16 |
NC |
||
J6-17 |
RST |
栅极驱动器的复位输入(逻辑高电平 3.3V) | 施加低电平脉冲来复位故障锁存 |
J6-18 |
NC |
||
J6-19 |
CS |
TPS27S100 的电流监视输出,连接到 MCU ADC 输入端,电压范围为 0V 至 3.3V | |
J6-20 |
NC |
||
J7-1 |
PWW_In |
来自 MCU 的 PWM 脉冲(逻辑低电平 0V,逻辑高电平 3.3V) | |
J7-2 |
DGND |
I/O 的 DGND |
|
J7-3 |
NC | ||
J7-4 |
NC | ||
J7-5 |
NC | ||
J7-6 |
NC | ||
J7-7 |
NC | ||
J7-8 |
NC | ||
J7-9 |
NC | ||
J7-10 |
NC | ||
J7-11 |
NC | ||
J7-12 |
NC | ||
J7-13 |
MCU_STO1_In |
用于 STO_1 通道的 ISO1211 3.3V 输出 | 用于 ISO1211 诊断 |
J7-14 |
NC | ||
J7-15 |
DIAG_EN | TPS27S100 用于诊断功能的使能和禁用引脚 | 使能引脚永久连接到 3.3V,以实现持续诊断监控,同时还将信号发送回诊断 MCU (SIL 1)。 |
J7-16 |
NC |
||
J7-17 |
NC | ||
J7-18 |
NC | ||
J7-19 |
NC | ||
J7-20 |
NC |